Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
L-MV-EPUK-080-K-3-DSN |
L-MV-EPUK-100-K-3-DSN |
L-MV-EPUK-125-K-3-DSN |
L-MV-EPUK-160-K-3-DSN |
L-MV-EPUK-200-K-3-DSN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.39 € | 1 | 4 jours | 100 | 84 | 80 | 35 | 130 | 108 | 47 | 80 | 60 | 9 | 111 | 0.844 | ||
66.51 € | 1 | 5 jours | 100 | 84 | 100 | 35 | 180 | 128 | 47 | 80 | 60 | 9 | 113 | 1.01 | ||
84.78 € | 1 | 5 jours | 100 | 84 | 125 | 40 | 200 | 156 | 51 | 80 | 60 | 9 | 128 | 1.304 | ||
140.37 € | 1 | 5 jours | 132 | 110 | 160 | 45 | 300 | 200 | 60 | 105 | 80 | 12 | 157 | 2.882 | ||
155.74 € | 1 | 5 jours | 132 | 110 | 200 | 50 | 450 | 243 | 59 | 105 | 80 | 12 | 159 | 3.37 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Housing Series Type | MV (LNC/BNC) |
---|---|---|---|---|---|
Rim material | Polyamide | Tread material | Elastic polyurethane | electrically conductive | none |
Housing classification | Heavy stainless steel MV series | Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles