Stainless steel castor with thermoplastic wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-AV-TPGK-050-G
B-AV-TPGK-075-G
B-AV-TPGK-100-G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
Housing design Weight
(kg)

8.25 €

1 4 jours 606050184070264545-6.5-0.098

12.03 €

1 21 jours 6060752560101264545Without6.5drawn0.214

21.47 €

1 4 jours 76701003280133355060Without8.3drawn0.454

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Bearing
Housing material RR Stainless Steel Number of wheels [piece] 1 Rim material Polypropylene
Tread material Thermoplastic electrically conductive none Tread type cylindrical
Housing classification Stainless steel apparatus castors AV

Assistance technique