Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
B-IV-PUBK-080-K |
B-IV-PUBK-100-K |
B-IV-PUBK-125-K |
B-IV-PUBK-160-K |
B-IV-PUBK-200-K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | electrically conductive | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.53 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 80 | 30 | 100 | 108 | 80 | 60 | 9 | - | 0.45 | ||
16.26 € | 1 | 4 jours | 100 | 80 | 100 | 30 | 130 | 128 | 80 | 60 | 9 | - | 0.6 | ||
18.49 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 125 | 35 | 130 | 155 | 80 | 60 | 9 | none | 0.75 | ||
40.01 € | 1 | 5 jours | 130 | 106 | 160 | 40 | 250 | 197 | 105 | 80 | 11 | - | 1.5 | ||
47.63 € | 1 | 5 jours | 130 | 106 | 200 | 50 | 270 | 240 | 105 | 80 | 11 | - | 2.1 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball bearing VA |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IV (LF/BF) | Housing material RR | Stainless Steel | Rim material | Polyamide |
Tread material | Polyurethane | Tread color | Blue | Housing classification | Stainless steel standard series IV |
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
electrically conductive
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles