Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
B-IV-HGK-100-G-ROT |
B-IV-HGK-125-G-ROT |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Wheel diameter (Ø) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.43 € | 1 | 5 jours | 100 | 60 | 128 | 0.8 | ||
58.20 € | 1 | 5 jours | 125 | 80 | 156 | 0.9 |
Loading...
Plate length(mm) | 100 | Plate width(mm) | 80 | Wheel width(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Discharge swivel castor(mm) | 32 | Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate |
Wheel bearing | Bearing | Housing Series Type | IV (LF/BF) | Bolt Hole Length(mm) | 80 |
Housing material RR | Stainless Steel | Bolt hole width(mm) | 60 | Surface coating | Stainless Steel |
Screw hole(mm) | 9 | Number of wheels [piece] | 1 | Rim material | Plastic |
Tread material | Solid rubber heat resistant | electrically conductive | none | Tread color | Red |
Housing classification | Stainless steel standard series IV | Min. temperature resistance(° C) | -40 | Max. temperature resistance(° C) | 250 |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles