Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-HB-SPG-100-K |
B-HB-SPG-125-K |
B-HB-SPG-150-K |
B-HB-SPG-200-K |
B-HB-SPG-250-K-GP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Surface coating | Screw hole (mm) | electrically conductive | Tread color | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.15 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 100 | 400 | 150 | 105 | 80 | - | 11 | none | - | 4.4 | ||
58.36 € | 1 | 4 jours | 135 | 110 | 125 | 500 | 170 | 105 | 80 | - | 11 | none | - | 4.85 | ||
62.49 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 150 | 700 | 200 | 105 | 80 | - | 11 | none | - | 5.5 | ||
88.42 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 200 | 1100 | 245 | 105 | 80 | - | 11 | none | - | 9.7 | ||
153.66 € | 1 | 5 jours | 175 | 140 | 250 | 1500 | 305 | 140 | 105 | Painted | 15 | - | Blue | - |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | HB (LP/BP) | Housing material RR | Steel | Material Description Housing | Heavy steel welded construction, galvanized |
Rim material | Molding | Tread material | Guss | Housing design | welded |
Tread type | rising to the axis approx. 3 ° | Housing classification | Heavy load series HB |
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Surface coating
Screw hole(mm)
electrically conductive
Tread color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles