Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-IM-PUZA-080-K |
B-IM-PUZA-100-K |
B-IM-PUZA-125-K |
B-IM-PUZA-160-K |
B-IM-PUZA-200-K |
B-IM-PUZA-250-K-B60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | fork strength (mm) | Overall height housing (to center axis) (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.93 € | 1 | 5 jours | 102 | 90 | 80 | 36 | 180 | 108 | 80 | 60 | 8.5 | 4 | 3.5 | 68 | 8 | 42 | 0.85 | ||
25.42 € | 1 | 5 jours | 102 | 90 | 100 | 40 | 280 | 128 | 80 | 60 | 8.5 | 4 | 3.5 | 79 | 8 | 42 | 0.96 | ||
29.70 € | 1 | 5 jours | 102 | 90 | 125 | 40 | 350 | 155 | 80 | 60 | 8.5 | 4 | 3.5 | 93 | 10 | 53 | 1.4 | ||
41.04 € | 1 | 5 jours | 135 | 114 | 160 | 50 | 500 | 200 | 105 | 80 | 10.5 | 6 | 4 | 121 | 12 | 63 | 2.3 | ||
49.44 € | 1 | 5 jours | 135 | 114 | 200 | 50 | 500 | 245 | 105 | 80 | 10.5 | 6 | 4 | 145 | 12 | 63 | 2.85 | ||
96.04 € | 1 | 5 jours | 135 | 114 | 250 | 60 | 700 | 297 | 105 | 80 | 10.5 | - | - | - | 12 | - | 4.47 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IM (LU/BU) | Housing material RR | Steel galvanized | Surface coating | galvanized |
Number of wheels [piece] | 1 | Rim material | Aluminum | Tread material | Polyurethane |
electrically conductive | none | Tread color | Brown | Housing classification | Medium weight housing IM |
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
panel thickness(mm)
fork strength(mm)
Overall height housing (to center axis)(mm)
Axle bore housing(mm)
Light width(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles