Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-HS-STS-100-K |
B-HS-STS-125-K |
B-HS-STS-150-K |
B-HS-STS-200-K |
B-HS-STS-200-K-B80 |
B-HS-STS-250-K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Surface coating | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Housing design | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.27 € | 1 | 4 jours | 135 | 110 | 100 | 40 | 1700 | 145 | 105 | 80 | galvanized | 11 | 1 | welded | 4.07 | ||
139.26 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 125 | 55 | 1750 | 170 | 105 | 80 | galvanized | 11 | 1 | welded | 6.75 | ||
218.47 € | 1 | 5 jours | 175 | 140 | 150 | 55 | 3000 | 205 | 140 | 105 | galvanized | 14 | 1 | welded | 10.95 | ||
292.01 € | 1 | 20 jours | 175 | 140 | 200 | 55 | 3000 | 255 | 140 | 105 | Painted | 14 | - | welded | 18.12 | ||
454.24 € | 1 | 5 jours | 255 | 200 | 200 | 80 | 6000 | 280 | 210 | 160 | Painted | 18 | - | - | 29.5 | ||
1,203.71 € | 1 | 5 jours | 400 | 300 | 250 | 65 | 10000 | 380 | 340 | 240 | Painted | 26 | 1 | welded | 71 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | HS (LPSX/BPSX) | Housing material RR | Steel | Rim material | Steel |
Tread material | Steel | electrically conductive | electrically conductive | Tread type | cylindrical |
Housing classification | Super heavy duty housing HS |
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Surface coating
Screw hole(mm)
Number of wheels [piece]
Housing design
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles