Fixed caster with blue elastic solid rubber wheel, soft tread approx. 65 ° A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-IL-EGK-080-R
B-IL-EGK-100-R
B-IL-EGK-125-R
B-IL-EGK-160-R
B-IL-EGK-200-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Weight
(kg)

8.34 €

1 5 jours 100808035100100-806090.85

10.13 €

1 4 jours 105801003612512536806091

13.06 €

1 5 jours 1008012536200155-806091.15

23.18 €

1 4 jours 13511216048300190-10580111.9

32.03 €

1 5 jours 13511220048350235-10580112.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Roller bearing
Housing Series Type IL (LCW/BCW) Number of wheels [piece] 1 Rim material Plastic
Tread material Elastic rubber Tread color Blue Housing classification Standard housing IL
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique