Apparatus rollsApparate double roll with thermoplastic wheels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-AD-TPGK-050-G-3
L-AD-TPGK-075-G-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Surface coating Weight
(kg)

3.95 €

1 4 jours 50188074244646galvanized0.26

6.90 €

1 4 jours 752510010231---0.518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plate length(mm) 60 Plate width(mm) 60 Rolls and case type Steering housing
Mounting type Mounting plate Wheel bearing Bearing Housing material RR Steel galvanized
Hole picture apparatus rolls(mm) 38x38 to 48x48 Number of wheels [piece] 2 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing
Clevis connection riveted electrically conductive none Housing design drawn

Assistance technique