Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-1321-30-1 |
L-1321-30-2-M10X15 |
L-1321-40-1-GRAU |
L-1321-40-2-M10X15-GRAU |
L-1321-50-1 |
L-1321-50-2-M10X15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Mounting type | Bolt length (mm) | Bolt hole Ø (mm) | Dimensions of pin attachment (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 1 | 20 jours | 30 | 30 | 25 | 47 | 15 | Baack hole | - | 8.5 | - | 0.084 | ||
4.78 € | 1 | 4 jours | 30 | 30 | 25 | 52 | 15 | Set screw | 15 | - | M10x15 | 0.108 | ||
4.24 € | 1 | 4 jours | 40 | 40 | 40 | 57 | 16 | Baack hole | - | 12 | - | 0.126 | ||
5.34 € | 1 | 4 jours | 40 | 40 | 40 | 62 | 16 | Set screw | 15 | - | M10x15 | 0.148 | ||
5.79 € | 1 | 4 jours | 50 | 50 | 50 | 67 | 18 | Baack hole | - | 12 | - | 0.178 | ||
4.96 € | 1 | 20 jours | 50 | 50 | 50 | 72 | 18 | Set screw | 15 | - | M10x15 | 0.196 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Wheel bearing | Bearing | Housing material RR | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface coating | Chromed | Number of wheels [piece] | 1 | Clevis bearing type | Clevis with double ball bearing |
Rim material | Plastic | Tread material | Rubber | electrically conductive | none |
Tread color | Grey | Tread type | crowned | Housing classification | Sheet steel housing, chrome-plated |
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Mounting type
Bolt length(mm)
Bolt hole Ø(mm)
Dimensions of pin attachment(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles