• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Apparatus roll with back hole and lock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-AL-TPBK-050-K-1-DSN-EC
L-AL-TPBK-075-K-1-DSN-EC
L-AL-TPBK-100-K-1-DSN-EC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

8.17 €

Disponible 4 jours 5019407121820.2

11.68 €

Disponible 4 jours 75235010124840.3

18.32 €

Disponible 4 jours 100256512228970.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Ball-bearing
Housing material RR Steel galvanized Bolt hole Ø(mm) 10.2 Rim material Polypropylene
Tread material Thermoplastic electrically conductive electrically conductive Stop Type DS-N (double stop in the wake)
Housing classification Apparatus rolls easily AL Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 60

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique