Apparatus swivel castor with double stop and polyamide wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-AL-PAA-050-G-1-DSN
L-AL-PAA-075-G-1-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

3.27 €

1 5 jours 4071820.19

4.50 €

1 5 jours 50101910.274

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Bearing
Housing material RR Steel galvanized Bolt hole Ø(mm) 10.2 Rim material Polyamide
Tread material Polyamide electrically conductive none Housing design drawn
Housing classification Apparatus rolls easily AL Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique