Precision ball crowns made of 2 steel rings with bearing steel balls

Precision ball crowns made of 2 steel rings with bearing steel balls

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1050L
1050N
400L
500L
500N
650L
650N
750L
750N
850L
850N
950L
950N
HE4
HE12-1000
HE1000-22
HE1200-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Load capacity dynamic
(kg)
Weight
(kg)

718.52 €

1 20 jours 350034

795.19 €

1 20 jours 450040

421.19 €

1 4 jours 75011

539.75 €

1 20 jours 90015

502.92 €

1 5 jours 180017

540.83 €

1 20 jours 150020

628.66 €

1 4 jours 250023

610.97 €

1 4 jours 180023

799.48 €

1 20 jours 300028

663.11 €

1 20 jours 250027

739.53 €

1 20 jours 350032

662.98 €

1 20 jours 300030

852.62 €

1 20 jours 400036

1,219.58 €

1 20 jours 300032

1,487.07 €

1 20 jours 700063

1,935.85 €

1 20 jours 1000063

1,834.83 €

1 20 jours 1300076

Loading...

  1. 1

Assistance technique