Vulkollan bandage, about 92 ° Shore A, tire seat cylindrical

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VUZS-150-65-B100

Référence pièce
VUZS-150-65-B100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

115.86 €

1 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel width(mm) 65 Load capacity dynamic(kg) 825 Tread material Vulkollan
Tread color Natural color Tread type cylindrical Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 90 Weight(kg) 1.72

Vous vous trouvez sur la page de Vulkollan bandage, about 92 ° Shore A, tire seat cylindrical, le numéro d'article est le suivant: VUZS-150-65-B100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VUZS-150-65-B100.

Assistance technique