Thermoplastic wheel, polypropylene rim, stainless steel ball bearing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPBK-080-30-40-K08-VA
TPBK-100-30-40-K08-VA
TPBK-125-35-44-K08-VA
TPBK-160-40-60-K12-VA
TPBK-200-50-60-K12-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Electrically conductive Weight
(kg)

6.00 €

1 4 jours 803080none0.162

6.34 €

1 4 jours 1003090none0.206

6.71 €

1 4 jours 12535100none0.274

14.63 €

1 4 jours 16040180-0.554

18.33 €

1 4 jours 20050220-0.88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Ball-bearing Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic
Tread color Grey Tread type crowned Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 60

Assistance technique