Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Tread material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 | 4 jours | 80 | 32 | 50 | - | - | - | - | - | - | 0.108 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | 80 | 32 | 50 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | ||
3.55 € | 1 | 4 jours | 100 | 32 | 70 | - | - | - | - | - | - | 0.158 | ||
3.28 € | 1 | 4 jours | 100 | 32 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.74 € | 1 | 4 jours | 125 | 35 | 100 | Roller bearing | Polypropylene | Thermoplastic | none | Black | cylindrical | 0.308 | ||
4.46 € | 1 | 4 jours | 125 | 35 | 100 | Roller bearing | Polypropylene | Thermoplastic | none | Grey | cylindrical | 0.308 | ||
9.21 € | 1 | 4 jours | 200 | 48 | 205 | Roller bearing | Polypropylene | Thermoplastic | none | Black | cylindrical | 0.918 | ||
9.81 € | 1 | 4 jours | 200 | 48 | 205 | Roller bearing | Polypropylene | Thermoplastic | none | Grey | cylindrical | 0.92 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | - | - | 295 | - | - | - | none | - | cylindrical | 1.55 | ||
46.10 € | 1 | 4 jours | 400 | 73 | 400 | Ball-bearing | Polypropylene | Thermoplastic | none | Black | cylindrical | 3.6 | ||
46.11 € | 1 | 4 jours | 400 | 73 | 400 | Ball-bearing | Polypropylene | Thermoplastic | none | Grey | cylindrical | 3.5 | ||
44.15 € | 1 | 4 jours | 400 | 73 | 400 | Roller bearing | Polypropylene | Thermoplastic | none | Black | cylindrical | 3.54 | ||
44.15 € | 1 | 4 jours | 400 | 73 | 400 | Roller bearing | Polypropylene | Thermoplastic | none | Grey | cylindrical | 3.49 |
Loading...
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 60 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Rim material
Tread material
Electrically conductive
Tread color
Tread type
Propriétés optionnelles