Thermoplastic wheel, threadguards, approx. 85 ° Shore A

Thermoplastic wheel, threadguards, approx. 85 ° Shore A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPBK-080-30-40-K08
TPBK-080-31-37-K08
TPBK-100-26-30-K08
TPBK-100-30-40-K08
TPBK-100-31-37-K08
TPBK-125-31-37-K08
TPBK-125-35-50-K08
TPBK-160-40-60-K12
TPBK-200-47-60-K12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Electrically conductive Tread type Weight
(kg)

2.77 €

1 5 jours 803080nonecrowned0.144

4.29 €

1 20 jours 803170nonecrowned0.154

4.23 €

1 4 jours 1002565nonecylindrical0.176

3.30 €

1 4 jours 1003090-crowned0.206

5.14 €

1 4 jours 1003180nonecrowned0.208

5.51 €

1 4 jours 12531100nonecrowned0.264

4.01 €

1 4 jours 12535110nonecrowned0.276

10.05 €

1 4 jours 16040180nonecrowned0.56

13.98 €

1 4 jours 20047220nonecrowned0.896

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Ball-bearing Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic
Tread color Grey Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 60

Assistance technique