Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Tread material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 € | 1 | 4 jours | 50 | 18 | 40 | Ball-bearing | Thermoplastic | electrically conductive | Grey | crowned | 0.048 | ||
8.62 € | 1 | 4 jours | 75 | 25 | 50 | Ball-bearing | Thermoplastic | electrically conductive | Grey | crowned | 0.09 | ||
12.94 € | 1 | 4 jours | 100 | 25 | 65 | Ball-bearing | Thermoplastic | electrically conductive | Black | cylindrical | 0.148 | ||
6.15 € | 1 | 5 jours | 80 | 35 | 120 | Bearing | Santoprene | none | Grey | crowned | 0.122 | ||
7.73 € | 1 | 5 jours | 80 | 35 | 120 | Ball-bearing | Thermoplastic | none | Grey | crowned | 0.166 | ||
6.52 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 150 | Bearing | Santoprene | none | Grey | crowned | 0.178 | ||
7.78 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 150 | Ball-bearing | Thermoplastic | none | Grey | crowned | 0.226 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 125 | 40 | 200 | Bearing | Santoprene | none | Grey | crowned | 0.326 | ||
10.22 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 200 | Ball-bearing | Thermoplastic | none | Grey | crowned | 0.428 | ||
13.61 € | 1 | 5 jours | 150 | 45 | 260 | Bearing | Santoprene | none | Grey | crowned | 0.57 | ||
17.25 € | 1 | 5 jours | 150 | 45 | 260 | Ball-bearing | Thermoplastic | none | Grey | crowned | 0.746 | ||
14.43 € | 1 | 5 jours | 160 | 45 | 260 | Bearing | Santoprene | none | Grey | crowned | 0.63 | ||
18.07 € | 1 | 5 jours | 160 | 45 | 260 | Ball-bearing | Thermoplastic | none | Grey | crowned | 0.832 | ||
17.39 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 350 | Bearing | Santoprene | none | Grey | crowned | 1.12 | ||
21.03 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 350 | Ball-bearing | Thermoplastic | none | Grey | crowned | 1.12 | ||
27.33 € | 1 | 5 jours | 250 | 60 | 450 | Bearing | Santoprene | none | Grey | crowned | 1.66 | ||
32.57 € | 1 | 4 jours | 250 | 60 | 450 | Ball-bearing | Thermoplastic | none | Grey | crowned | 1.96 |
Loading...
Rim material | Polypropylene | Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 60 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Tread material
Electrically conductive
Tread color
Tread type
Propriétés optionnelles