Gray cast iron wheel

Gray cast iron wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GGG-065-30-34-G07-BLAU
GGG-080-35-39-G10-BLAU
GGG-100-35-40-G12-BLAU
GGG-125-35-49-G12-BLAU
GGG-150-50-58-G15-BLAU
GGG-160-50-58-G15-BLAU
GGG-200-50-58-G20-BLAU
GGG-250-60-65-G25-BLAU
GGK-100-30-30-K15
GGK-125-32-32-K15
GGK-150-45-60-K20
GGK-200-45-60-K25
GGK-200-48-48-K20
GGK-200-48-48-K25
GGK-250-60-67-K25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Tread color Tread type Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

9.08 €

1 4 jours 6528.5150BearingRAL 5010 enzianblaucrowned1200.33

7.54 €

1 4 jours 8035250BearingRAL 5010 enzianblaucrowned1200.6

9.20 €

1 4 jours 10035350BearingRAL 5010 enzianblaucrowned1200.765

12.79 €

1 4 jours 12535450BearingRAL 5010 enzianblau-1201.31

19.49 €

1 4 jours 15048650BearingRAL 5010 enzianblaucrowned1202.53

47.03 €

1 20 jours 16050700BearingRAL 5010 enzianblau-1203.2

27.37 €

1 4 jours 200501000BearingRAL 5010 enzianblau-1203.85

43.38 €

1 4 jours 250601250BearingRAL 5010 enzianblau-1206.15

18.51 €

1 5 jours 10030300Ball-bearingGreycylindrical1200.726

19.32 €

1 5 jours 12532400Ball-bearingGrey-1201.16

22.76 €

1 4 jours 15045600Ball-bearingGrey-1203.27

34.08 €

1 4 jours 200451000Ball-bearingGrey-1204.71

48.45 €

1 5 jours 200481000Ball-bearingGrey-1204.6

43.65 €

1 5 jours 200481000Ball-bearingGreycylindrical1203.62

80.62 €

1 5 jours 250601250Ball-bearingGreycylindrical-7.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rim material Molding Tread material Guss Min. temperature resistance(° C) -25

Assistance technique