Polyurethane wheel, approx. 95 ° Shore A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUBK-080-30-40-K08
PUBK-100-30-40-K08
PUBK-125-35-50-K08
PUBK-160-40-60-K12
PUBK-200-50-60-K12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Weight
(kg)

4.92 €

1 4 jours 80301000.166

5.80 €

1 4 jours 100301500.226

6.87 €

1 4 jours 125352000.316

13.16 €

1 4 jours 160402500.638

18.92 €

1 4 jours 200503001.06

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Ball-bearing Rim material Polyamide Tread material Polyurethane
Electrically conductive none Tread color Blue Tread type crowned
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique