Polyurethane wheel, polyamide rim, approx. 95 ° Shore A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUBK-080-30-40-K08-VA
PUBK-100-30-40-K08-VA
PUBK-125-35-44-K08-VA
PUBK-160-40-60-K12-VA
PUBK-200-50-60-K12-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Electrically conductive Weight
(kg)

7.19 €

1 4 jours 8030100-0.176

7.82 €

1 4 jours 10030150-0.228

8.97 €

1 4 jours 12535200-0.312

18.37 €

1 4 jours 16040250none0.626

23.55 €

1 4 jours 20050300-1.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Ball-bearing Rim material Polyamide Tread material Polyurethane
Tread color Blue Tread type crowned Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique