Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PUBK-050-19-21-K06-BLAU |
PUBK-075-23-29-K06-BLAU |
PUBK-080-31-37-K08 |
PUBK-100-31-37-K08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Electrically conductive | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € | 1 | 4 jours | 50 | 19 | 40 | - | 0.048 | ||
5.75 € | 1 | 4 jours | 75 | 23 | 40 | - | 0.08 | ||
5.47 € | 1 | 4 jours | 80 | 31 | 70 | none | 0.17 | ||
5.94 € | 1 | 4 jours | 100 | 31 | 80 | none | 0.226 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Rim material | Polyamide | Tread color | Blue |
---|---|---|---|---|---|
Tread type | crowned | Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Electrically conductive
Propriétés optionnelles