Polyamide wheel, stainless steel ball bearing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAH-250-50-60-K25-VA
PAM-080-35-40-K12-VA
PAM-100-35-40-K12-VA
PAM-125-40-50-K15-VA
PAM-150-45-60-K20-VA
PAM-160-45-60-K20-VA
PAM-200-50-60-K20-VA
PAM-200-50-60-K25-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Electrically conductive Weight
(kg)

43.38 €

1 5 jours 250501500none2.18

8.16 €

1 5 jours 8035200none0.176

13.54 €

1 5 jours 10035300none0.24

14.81 €

1 5 jours 12540400none0.442

27.16 €

1 5 jours 15045700none0.814

22.64 €

1 5 jours 16045700-0.92

30.81 €

1 5 jours 200501000none1.24

30.30 €

1 5 jours 200501000none1.27

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Ball-bearing Rim material Polyamide Tread material Polyamide
Tread color White Tread type cylindrical Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 90

Assistance technique