Polyamide wheel PA6, ball bearing

Polyamide wheel PA6, ball bearing

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAH-100-40-48-K15
PAH-100-50-60-K20
PAH-125-38-48-K20
PAH-125-40-53-K20
PAH-125-50-60-K20
PAH-150-50-60-K20
PAH-200-50-60-K25-IB
PAH-250-50-60-K25
PAM-080-35-40-K12
PAM-100-35-40-K12
PAM-125-40-50-K15
PAM-150-45-60-K20
PAM-160-45-60-K20
PAM-200-50-60-K20
PAM-200-50-60-K25
PAM-250-60-75-K25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Electrically conductive Tread color Tread type Weight
(kg)

10.30 €

1 5 jours 10040500noneWhitecrowned0.318

8.75 €

1 5 jours 10050600noneWhitecrowned0.477

11.76 €

1 5 jours 12538700noneWhitecrowned0.56

11.93 €

1 5 jours 12540600noneWhitecrowned0.55

12.19 €

1 5 jours 12550800noneWhitecrowned0.716

16.94 €

1 5 jours 15050900noneWhitecrowned0.944

22.43 €

1 5 jours 200501300noneWhitecrowned1.47

28.94 €

1 5 jours 250501500noneWhitecrowned1.85

5.04 €

1 5 jours 8035200noneWhitecrowned0.186

6.38 €

1 5 jours 10035300noneWhitecrowned0.252

9.15 €

1 5 jours 12540400noneWhitecrowned0.47

15.13 €

1 4 jours 15045700noneWhitecrowned0.85

14.31 €

1 5 jours 16045700noneWhitecrowned0.92

18.78 €

1 5 jours 200501000noneWhitecrowned1.27

17.34 €

1 5 jours 200501000---1.27

39.47 €

1 5 jours 250601300noneWhitecrowned2.18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Ball-bearing Rim material Polyamide Tread material Polyamide
Min. temperature resistance(° C) -25 Max. temperature resistance(° C) 90

Assistance technique