Air wheel with plastic rim, lug profile

Air wheel with plastic rim, lug profile

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LRK2-260-85-50-G20
LRK2-260-85-50-G20-ANL
LRK2-260-85-50-R20
LRK2-260-85-60-R20
LRK2-260-85-60-R20-GRAU
LRK2-260-85-75-G12
LRK2-260-85-75-G20
LRK2-260-85-75-G20-PR4-2.5BAR
LRK2-260-85-75-G20-SCHWARZ
LRK2-260-85-75-G25
LRK2-260-85-75-K20
LRK2-260-85-75-K25
LRK2-260-85-75-R20
LRK2-260-85-75-R20-PR4
LRK2-260-85-75-R20-PR4-2.5BAR-GRAU-ROT
LRK2-260-85-75-R20-PR4-2.5BAR-SCHWARZ-GRAU
LRK2-260-85-75-R25
LRK2-260-85-75-R25-4PR
LRK2-260-85-88-R20
LRK2-400-100-75-G20
LRK2-400-100-75-K20
LRK2-400-100-75-K25
LRK2-400-100-75-R20
LRK2-400-100-75-R25
LRK2-400-100-88-G20
LRK2-400-100-88-R25
LRK3-230-65-50-G20
LRK3-230-65-50-R20
LRK3-230-65-60-R20
LRK3-230-65-75-G20
LRK3-230-65-75-K20
LRK3-230-65-75-R20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Tread color Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

15.98 €

1 5 jours 26085200BearingBlack-20500.898

17.28 €

1 5 jours 26085200BearingBlack-20500.9

17.63 €

1 5 jours 26085200Roller bearingBlack-20500.9

17.88 €

1 4 jours 26085200Roller bearingBlack-20500.98

29.57 €

1 5 jours 26085200Roller bearing----

15.98 €

1 5 jours 26085200BearingBlack-20501.05

15.96 €

1 4 jours 26085200BearingBlack-20501.13

15.98 €

1 5 jours 26085200BearingBlack-20501.25

16.26 €

1 5 jours 26085200BearingBlack---

21.09 €

1 5 jours 26085200BearingBlack-20501.2

20.93 €

1 5 jours 26085200Ball-bearingBlack-20501.1

20.45 €

1 5 jours 26085200Ball-bearingBlack-20501.1

16.76 €

1 4 jours 26085200Roller bearingBlack-20500.95

19.68 €

1 5 jours 26085200Roller bearingBlack-20501.012

28.42 €

1 5 jours 26085200Roller bearingGrey---

28.61 €

1 5 jours 26085200Roller bearingGrey--1.05

19.58 €

1 5 jours 26085200Roller bearingBlack-20501.05

19.57 €

1 5 jours 26085200Roller bearingBlack-20501.1

21.87 €

1 5 jours 26085200Roller bearingBlack-20501.1

39.69 €

1 5 jours 400100250BearingBlack-20502.1

44.18 €

1 5 jours 400100250Ball-bearingBlack-20502.2

41.05 €

1 5 jours 400100250Ball-bearingBlack-20502.2

37.16 €

1 5 jours 400100250Roller bearingBlack-20502.43

37.28 €

1 5 jours 400100250Roller bearingBlack-20502.4

36.22 €

1 4 jours 400100250BearingBlack-20502.4

36.56 €

1 5 jours 400100250Roller bearingBlack-20502.4

19.34 €

1 5 jours 23065130BearingBlack-20500.85

21.04 €

1 5 jours 23065130Roller bearingBlack-20500.85

21.28 €

1 5 jours 23065130Roller bearingBlack-20500.89

19.35 €

1 5 jours 23065130BearingBlack-20500.89

24.33 €

1 5 jours 23065130Ball-bearingBlack-20500.9

20.16 €

1 4 jours 23065130Roller bearingBlack-20500.878

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rim material Plastic Tread material Rubber

Assistance technique