All steel wheel, C45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STS-075-35-35-K15
STS-080-34-34-K25-1X6205-2RS
STS-100-40-45-K25
STS-100-50-50-K15
STS-125-55-60-K30-6306-2RS
STS-130-60-60-K20
STS-150-45-45-K45
STS-150-55-60-K45-2RS
STS-150-60-60-K20
STS-200-55-60-K50
STS-200-60-60-K20
STS-200-60-60-K25
STS-200-80-90-K20
STS-200-80-90-K60
STS-250-65-75-K70-2RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Tread color Tread type Weight
(kg)

34.98 €

1 4 jours 7535600Ball-bearing--1.08

38.77 €

1 4 jours 8034700Ball-bearingWithout Paintcylindrical0.89

45.47 €

1 5 jours 100401700Ball-bearingBright steelcylindrical2.13

39.61 €

1 5 jours 10050570Ball-bearing--3.1

86.39 €

1 5 jours 125552750Ball-bearingBright steelcylindrical4.5

79.19 €

1 5 jours 130601300Ball-bearing--4.9

78.75 €

1 5 jours 150453200Ball bearing seat--5.45

137.21 €

1 5 jours 150554000Ball-bearingSilvercylindrical6.4

84.58 €

1 5 jours 150601300Ball-bearing--8.5

218.76 €

1 5 jours 200556000Ball-bearingBright steelcylindrical11.93

175.59 €

1 5 jours 200601300Ball-bearing--12.5

177.64 €

1 4 jours 200601200Ball-bearing--12.5

135.92 €

1 5 jours 200801300Ball-bearingBright steel-16.3

190.03 €

1 5 jours 200806000Ball-bearingBright steelcylindrical15.9

387.48 €

1 5 jours 2506510000Ball-bearingBright steelcylindrical22.09

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rim material Steel Tread material Steel Electrically conductive electrically conductive
Min. temperature resistance(° C) -25 Max. temperature resistance(° C) 120

Assistance technique