Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EGK-080-35-40-R12 |
EGK-100-36-40-R12 |
EGK-125-38-50-R15 |
EGK-160-48-60-R20 |
EGK-200-48-60-R20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.96 € | 1 | 4 jours | 80 | 35 | 100 | crowned | 0.172 | ||
6.19 € | 1 | 4 jours | 100 | 36 | 125 | cylindrical | 0.26 | ||
7.59 € | 1 | 4 jours | 125 | 38 | 200 | crowned | 0.416 | ||
14.81 € | 1 | 4 jours | 160 | 48 | 300 | cylindrical | 0.882 | ||
21.99 € | 1 | 4 jours | 200 | 46 | 350 | cylindrical | 1.07 |
Loading...
Wheel bearing | Roller bearing | Rim material | Plastic | Tread material | Elastic rubber |
---|---|---|---|---|---|
Electrically conductive | none | Tread color | Blue | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Tread type
Propriétés optionnelles