Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03 € | 1 | 20 jours | 80 | 35 | 120 | electrically conductive | Black | cylindrical | 0.368 | ||
10.24 € | 1 | 4 jours | 80 | 38 | 120 | none | Black | cylindrical | 0.293 | ||
10.01 € | 1 | 4 jours | 100 | 40 | 180 | none | Black | cylindrical | 0.47 | ||
22.06 € | 1 | 20 jours | 100 | 40 | 180 | electrically conductive | Black | cylindrical | 0.426 | ||
12.53 € | 1 | 20 jours | 100 | 40 | 180 | none | Black | cylindrical | 0.454 | ||
13.24 € | 1 | 4 jours | 125 | 40 | 200 | none | Black | crowned | 0.8 | ||
34.65 € | 1 | 4 jours | 125 | 40 | 200 | electrically conductive | Black | cylindrical | 0.665 | ||
32.92 € | 1 | 20 jours | 125 | 50 | 250 | - | - | - | 0.95 | ||
34.69 € | 1 | 20 jours | 150 | 50 | 300 | none | Black | cylindrical | 1.2 | ||
23.17 € | 1 | 4 jours | 160 | 50 | 300 | none | Black | crowned | 1.34 | ||
49.67 € | 1 | 4 jours | 160 | 50 | 300 | electrically conductive | Black | cylindrical | 1.06 | ||
24.41 € | 1 | 4 jours | 180 | 50 | 400 | none | Black | cylindrical | 1.34 | ||
25.22 € | 1 | 20 jours | 180 | 50 | 400 | none | Black | crowned | 1.36 | ||
21.49 € | 1 | 4 jours | 200 | 50 | 400 | none | Black | crowned | 1.7 | ||
61.69 € | 1 | 4 jours | 200 | 50 | 400 | electrically conductive | Black | cylindrical | 1.7 | ||
24.84 € | 1 | 4 jours | 200 | 50 | 400 | none | Black | cylindrical | 1.75 | ||
31.68 € | 1 | 4 jours | 250 | 50 | 500 | none | Black | cylindrical | 2.5 | ||
30.18 € | 1 | 4 jours | 250 | 50 | 500 | none | Black | crowned | 2.27 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Rim material | Aluminum | Tread material | Elastic rubber |
---|---|---|---|---|---|
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Electrically conductive
Tread color
Tread type
Propriétés optionnelles