Électrovannes 5 voies / métriques / à commande assistée, joint métallique, VFS6000

Électrovannes 5 voies / métriques / à commande assistée, joint métallique, VFS6000
[Caractéristiques]
· La structure principale de la vanne est un joint métallique
· Variations de taille abondantes
· Pour l'entraînement de cylindres moyens et gros
· Une grande variété d'options multiples

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VFS6100-3FZ-Q
VFS6100-4FZ-Q
VFS6100-5FZ-10-Q
VFS6100-5FZ-10T-Q
VFS6100-5FZ-Q
VFS6110-3D-10F-Q
VFS6110-3DZ-10F-Q
VFS6110-3DZ-10N-Q
VFS6110-5DZ-06F-Q
VFS6110-5DZ-06N-Q
VFS6110-5DZ-10-Q
VFS6110-5DZ-10F-Q
VFS6110-5DZ-Q
VFS6210-5DZ-06-Q
VFS6210-5DZ-06F-Q
VFS6210-5DZ-10-Q
VFS6210-5DZ-10F-Q
VFS6210-5DZ-10N-Q
VFS6210-5DZ-Q
VFS6210R-3DZ-Q
VFS6210R-5DZ-06-Q
VFS6210R-5DZ-10-Q
VFS6210R-5DZ-10F-Q
VFS6211R-5DZ-06F-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Nombre de solénoïdes État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Alimentation en air piloté Entrée électrique du fil de sortie Type de corps Spécifications de tuyauterie Options de corps Option

396.85 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)110/120VAC---InterneBorne de conduit enfichableEmbase enfichable-StandardAvec témoin et suppresseur de surtension

393.02 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)220VAC---InterneBorne de conduit enfichableEmbase enfichable-StandardAvec témoin et suppresseur de surtension

493.27 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)24VDC[Rc (R)] Rc1125 à 300InterneBorne de conduit enfichableEmbase enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

493.27 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)24VDCNPTF1125 à 300InterneBorne de conduit enfichableEmbase enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

392.73 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)24VDC---InterneBorne de conduit enfichableEmbase enfichable-StandardAvec témoin et suppresseur de surtension

457.19 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)110/120VACG1-InterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAucun

476.82 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)110/120VACG1-InterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

478.68 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)110/120VACNPT1-InterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

476.66 €

1 98 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)24VDCG3/4-InterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

478.68 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)24VDCNPT3/4-InterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

478.68 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)24VDC[Rc (R)] Rc1-InterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

476.66 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)24VDCG1-InterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

431.56 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleReprise automatique (retour de ressort)24VDC---InterneBorne DINEmbase non enfichable-StandardAvec témoin et suppresseur de surtension

535.56 €

1 98 jours Utilisation uniqueDirectDoubleÀ retenue automatique24VDC[Rc (R)] Rc3/4-InterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

537.65 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectDoubleÀ retenue automatique24VDCG3/4-InterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

537.65 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectDoubleÀ retenue automatique24VDC[Rc (R)] Rc1-InterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

537.87 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectDoubleÀ retenue automatique24VDCG1-InterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

537.65 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectDoubleÀ retenue automatique24VDCNPT1-InterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

490.85 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleÀ retenue automatique24VDC---InterneBorne DINEmbase non enfichable-StandardAvec témoin et suppresseur de surtension

528.08 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleÀ retenue automatique110/120VAC---ExterneBorne DINEmbase non enfichable-StandardAvec témoin et suppresseur de surtension

572.98 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectDoubleÀ retenue automatique24VDC[Rc (R)] Rc3/4-ExterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

575.58 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectDoubleÀ retenue automatique24VDC[Rc (R)] Rc1-ExterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

575.58 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectDoubleÀ retenue automatique24VDCG1-ExterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralStandardAvec témoin et suppresseur de surtension

575.98 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectDoubleÀ retenue automatique24VDCG3/4-ExterneBorne DINEmbase non enfichablePort latéralManuel directAvec témoin et suppresseur de surtension

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Nombre de ports Vanne à 5 ports Caractéristiques Sans lubrification
Type à commutation Échappement à 2 positions Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté
Type de joint Standard Pression nominale(MPa) 0,1 à 1,0 Conformité CE Produit conforme CE

Assistance technique