Vanne d'économie de vanne de puissance série VEX5

Vanne d'économie de vanne de puissance série VEX5
[Caractéristiques]
· Fonctions de 3 fonctions (soupape de réduction de pression, soupape de commutation, soupape de vanne de contrôle de vitesse)
· Condensation d'un circuit combiné de vannes conventionnelles en une seule vanne
· Système à haute capacité et économie économique

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VEX5500-10-B
VEX5510-04-B
VEX5510-06-B
VEX5900-20-G
VEX5910-14
VEX5910-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Valeur CV Option Spécifications de vanne Taille de corps Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie

605.89 €

1 26 jours 1125 à 30010SupportType de base51 port 3 (R)

670.11 €

1 26 jours 1/2250 ou moins7.2SupportSélectionnez le type51/2 port 3 (R)

670.11 €

1 26 jours 3/4125 à 3008.9SupportSélectionnez le type53/4 orifice 3 (R)

1,014.27 €

1 26 jours 2125 à 30037Jauge de pressionType de base92 ports 3 (R)

1,113.31 €

1 26 jours 1 1/2125 à 30033AucunSélectionnez le type92 ports 3 (R)

1,113.31 €

1 26 jours 2125 à 30037AucunSélectionnez le type92 ports 3 (R)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Soupape principale Application Utilisation unique Nombre de ports Vanne à 3 ports
Sens du montage Direct Caractéristiques Sans lubrification Type à commutation 2 positions, normalement ouvert
État à la mise hors tension Reprise automatique (retour de ressort) Type à port de tuyau Rc Tuyauterie Tuyauterie directe
Type d'entraînement Clapet type piloté Type de joint Standard Pression nominale(MPa) 0 à 1,0
Alimentation en air piloté Externe Méthode de manipulation Type à fonctionnement pneumatique

Assistance technique