Électrovanne 2 voies pilotée 5,0 MPa série VCH40

Électrovanne 2 voies pilotée 5,0 MPa série VCH40
[Caractéristiques]
· Durée de vie 10 millions de fois
· Variation du temps de réponse ±2 ms
· Le clapet en élastomère de polyuréthane est utilisé pour la vanne
· Durabilité améliorée dans un environnement à haute pression

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VCH41-1D-06G-Q
VCH41-4D-06G-Q
VCH41-4DL-06G-Q
VCH41-5D-06G-Q
VCH41-5D-10G-Q
VCH41-5DL-06G-Q
VCH41-5DL-10G-Q
VCH41-6D-06G-Q
VCH41-6DL-06G-Q
VCH42-4D-06G-Q
VCH42-5D-06G-Q
VCH42-5D-10G-Q
VCH42-5DL-06G-Q
VCH42-5DL-10G-Q
VCH42-6DL-06G-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Entrée électrique du fil de sortie Conformité CE

612.27 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 2 portsDirectRésistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour de ressort)100VACG3/4Tuyauterie directeClapet type piloté4.5Standard0,5 à 5,0InterneConnecteur de borne DINProduit conforme CE

612.27 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 2 portsDirectRésistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour de ressort)220VACG3/4Tuyauterie directeClapet type piloté4.5Standard0,5 à 5,0InterneConnecteur de borne DINProduit conforme CE

624.95 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 2 portsDirectRésistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour de ressort)220VACG3/4Tuyauterie directeClapet type piloté4.5Standard0,5 à 5,0InterneBorne DIN avec témoinProduit conforme CE

612.27 €

1 4 jours ------2 positions, normalement fermé-24VDC[Rc (R)] Rc3/4------Connecteur DINOui

612.27 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 2 portsDirectRésistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour de ressort)24VDCG1Tuyauterie directeClapet type piloté4.5Standard0,5 à 5,0InterneConnecteur de borne DINProduit conforme CE

624.95 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 2 portsDirectRésistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour de ressort)24VDCG3/4Tuyauterie directeClapet type piloté4.5Standard0,5 à 5,0InterneBorne DIN avec témoinProduit conforme CE

646.31 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 2 portsDirectRésistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour de ressort)24VDCG1Tuyauterie directeClapet type piloté4.5Standard0,5 à 5,0InterneBorne DIN avec témoinProduit conforme CE

611.92 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 2 portsDirectRésistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour de ressort)12VDCG3/4Tuyauterie directeClapet type piloté4.5Standard0,5 à 5,0InterneConnecteur de borne DINProduit conforme CE

624.95 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 2 portsDirectRésistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ferméReprise automatique (retour de ressort)12VDCG3/4Tuyauterie directeClapet type piloté4.5Standard0,5 à 5,0InterneBorne DIN avec témoinProduit conforme CE

663.94 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 2 portsDirectRésistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)220VACG3/4Tuyauterie directeClapet type piloté5.8Standard0,5 à 5,0InterneConnecteur de borne DINProduit conforme CE

663.94 €

1 4 jours ------2 positions, normalement ouvert-24VDC[Rc (R)] Rc3/4------Connecteur DINOui

663.94 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 2 portsDirectRésistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)24VDCG1Tuyauterie directeClapet type piloté5.8Standard0,5 à 5,0InterneConnecteur de borne DINProduit conforme CE

677.11 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 2 portsDirectRésistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)24VDCG3/4Tuyauterie directeClapet type piloté5.8Standard0,5 à 5,0InterneBorne DIN avec témoinProduit conforme CE

677.11 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 2 portsDirectRésistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)24VDCG1Tuyauterie directeClapet type piloté5.8Standard0,5 à 5,0InterneBorne DIN avec témoinProduit conforme CE

677.15 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 2 portsDirectRésistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)12VDCG3/4Tuyauterie directeClapet type piloté5.8Standard0,5 à 5,0InterneBorne DIN avec témoinProduit conforme CE

Loading...

  1. 1

Assistance technique