Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SY3245-5FU-Q |
SY3345-5FU-Q |
SY3345-5FUE-Q |
SY3445-5FUE-Q |
SY3545-5FUD-Q |
SY5245-5FU-Q |
SY5245-5FUD-Q |
SY5345-5FU-Q |
SY5345-5FUD-Q |
SY5445-5FU-Q |
SY5445-5FUD-Q |
SY5545-5FU-Q |
SY5545-5FUD-Q |
SY5545-5FUE-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Tuyauterie | Type d'entraînement | Type de joint | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Conformité CE | Type de corps | Spécifications de vanne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.85 € | 1 | 33 jours | - | - | - | - | - | Pression à 2 positions | - | - | - | - | - | - | Non bloquant | Poussoir à impulsion sans verrouillage | - | - | - | - | ||
108.63 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | 3 positions, centre fermé | - | - | - | - | - | - | Non bloquant | Poussoir à impulsion sans verrouillage | - | - | - | - | ||
110.06 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | Joint souple | Interne | - | Type à verrouillage tourner-pousser manuel | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Produit conforme CE | Type de corps double (Double avec 3 positions) | SY3000 | ||
110.13 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | Centre d'échappement à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | Joint souple | Interne | - | Type à verrouillage tourner-pousser manuel | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Produit conforme CE | Type de corps double (Double avec 3 positions) | SY3000 | ||
108.63 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | Centre de pression à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | Joint souple | Interne | - | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Produit conforme CE | Type de corps double (Double avec 3 positions) | SY3000 | ||
98.10 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | Pression à 2 positions | - | - | - | - | - | - | Non bloquant | Poussoir à impulsion sans verrouillage | - | - | - | - | ||
98.10 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Pression à 2 positions | - | - | - | - | - | - | Verrou | Poussoir avec verrouillage | - | - | - | - | ||
114.26 € | 1 | 39 jours | - | - | - | - | - | 3 positions, centre fermé | - | - | - | - | - | - | Non bloquant | Poussoir à impulsion sans verrouillage | - | - | - | - | ||
114.26 € | 1 | 26 jours | - | - | - | - | - | 3 positions, centre fermé | - | - | - | - | - | - | Verrou | Poussoir avec verrouillage | - | - | - | - | ||
114.26 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | Centre d'échappement à 3 positions | - | - | - | - | - | - | Non bloquant | Poussoir à impulsion sans verrouillage | - | - | - | - | ||
114.26 € | 1 | Devis | Électrovannes | Collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | Centre d'échappement à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | Joint souple | Interne | - | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Produit conforme CE | Type de corps double (Double avec 3 positions) | SY5000 | ||
114.26 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | Centre de pression à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | Joint souple | Interne | - | Type à poussoir non verrouillable | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Produit conforme CE | Type de corps double (Double avec 3 positions) | SY5000 | ||
114.26 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | Centre de pression à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | Joint souple | Interne | - | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Produit conforme CE | Type de corps double (Double avec 3 positions) | SY5000 | ||
115.63 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | Centre de pression à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | Joint souple | Interne | - | Type à verrouillage tourner-pousser manuel | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Produit conforme CE | Type de corps double (Double avec 3 positions) | SY5000 |
Loading...
Nombre de solénoïdes | Double |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Caractéristiques
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Tuyauterie
Type d'entraînement
Type de joint
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Conformité CE
Type de corps
Spécifications de vanne
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles