Vanne pneumatique 4/5 ports gamme SYJA3000 / 5000/7000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vanne pneumatique 4/5 ports gamme SYJA3000 / 5000/7000
Vanne pneumatique 4/5 ports gamme SYJA3000 / 5000/7000

[Consultez le catalogue pour connaître le type de clé]
· Série SYJA3000 P. 1474
· Série SYJA5000 P. 1477
· Série SYJA7000 P. 1480

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS5YJA3-41-03-M5
SS5YJA5-20-05-00F
SS5YJA5-42-02-01F
SS5YJA5-42-05-01F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve Sens de montage de la soupape

37.82 €

1 98 jours Type 413M5 × 0.8RcSYJA3000Distributeur pilote à solénoïde unique sur le côté opposé des orifices A et B

44.68 €

1 98 jours Type 205-GSYJA5000-

28.68 €

1 26 jours Type 4221/8GSYJA5000-

66.92 €

1 26 jours Type 4251/8GSYJA5000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur CE compliant Non compatible

Assistance technique