Électrovannes 5 voies / SY3000/5000, bloc de vannes, pilotage externe / silencieux type intégré (Numéros de référence)

Électrovannes 5 voies / SY3000/5000, bloc de vannes, pilotage externe / silencieux type intégré
Un distributeur de spécification de pilote externe pouvant être utilisé pour la basse altitude et le vide a été ajouté au distributeur de Rail DIN de type divisé.
De plus, l'apparence a été rendue plus propre en incorporant un silencieux.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS5Y3-45-02BR-C6-Q
SS5Y3-45-02DR-C6-Q
SS5Y3-45-03BR-C6-Q
SS5Y3-45-03DS-C4-Q
SS5Y3-45-03UR-C4-Q
SS5Y3-45-05DR-C6-Q
SS5Y3-45-06BR-C6-Q
SS5Y3-45-16BR-C4
SS5Y5-45-02DR-C6-Q
SS5Y5-45-02UR-C6-Q
SS5Y5-45-03UR-C8-Q
SS5Y5-45-04BR-C6-Q
SS5Y5-45-04DS-C6-Q
SS5Y5-45-05DR-C6-Q
SS5Y5-45-06BR-C6-Q
SS5Y5-45-06DR-C6-Q
SS5Y5-45-07BR-C6-Q
SS5Y5-45-12BR-C6-Q
SS5Y5-45-16BR-C8-Q
SS5Y5-45-17BR-C8-Q
SS5Y5-45-18BR-C8-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve Number of Valves Air supply / exhaust block mounting position CE compliant

86.74 €

1 98 jours Raccord à simple effet ø6 (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY30002Deux côtésProduit conforme CE

69.85 €

1 98 jours Raccord à simple effet ø6 (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY30002Côté DProduit conforme CE

101.08 €

1 98 jours Raccord à simple effet ø6 (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY30003Deux côtésProduit conforme CE

85.31 €

1 98 jours ⌀4 Raccord instantané (Barque A / B)Spécifications du pilote interne, silencieux intégréSY30003Côté DProduit conforme CE

83.60 €

1 98 jours ⌀4 Raccord instantané (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY30003Côté UProduit conforme CE

111.23 €

1 98 jours Raccord à simple effet ø6 (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY30005Côté DProduit conforme CE

143.94 €

1 98 jours Raccord à simple effet ø6 (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY30006Deux côtésProduit conforme CE

277.21 €

1 98 jours ⌀4 Raccord instantané (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY300016Deux côtésNon de prise en charge

83.60 €

1 98 jours Raccord à simple effet ø6 (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY50002Côté DProduit conforme CE

83.60 €

1 98 jours Raccord à simple effet ø6 (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY50002Côté UProduit conforme CE

96.77 €

1 98 jours ø8 raccord à simple effet (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY50003Côté UProduit conforme CE

127.15 €

1 98 jours Raccord à simple effet ø6 (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY50004Deux côtésProduit conforme CE

111.79 €

1 98 jours Raccord à simple effet ø6 (Barque A / B)Spécifications du pilote interne, silencieux intégréSY50004Côté DProduit conforme CE

123.26 €

1 98 jours Raccord à simple effet ø6 (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY50005Côté DProduit conforme CE

154.60 €

1 98 jours Raccord à simple effet ø6 (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY50006Deux côtésProduit conforme CE

136.48 €

1 98 jours Raccord à simple effet ø6 (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY50006Côté DProduit conforme CE

168.35 €

1 98 jours Raccord à simple effet ø6 (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY50007Deux côtésProduit conforme CE

229.03 €

1 98 jours Raccord à simple effet ø6 (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY500012Deux côtésProduit conforme CE

281.97 €

1 98 jours ø8 raccord à simple effet (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY500016Deux côtésProduit conforme CE

295.21 €

1 98 jours ø8 raccord à simple effet (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY500017Deux côtésProduit conforme CE

308.44 €

1 98 jours ø8 raccord à simple effet (Barque A / B)Spécification de pilote externeSY500018Deux côtésProduit conforme CE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Mounting Method Montage sur rail DIN (sans Rail DIN)

Assistance technique