Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SS5Y5-45S6BNU-08U-C8-Q
Type | Base de collecteur | Format de sortie | Sortie PNP (-COM.) | Mounting Method | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) |
---|---|---|---|---|---|
Port pipe connection port diameter | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Specifications | Spécification de pilote externe | Applicable valve | SY5000 |
Number of Valves | 8 | Air supply / exhaust block mounting position | Côté U (2-10 stations) | CE compliant | Produit conforme CE |
Unit mounting position | Côté U |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / SY3000/5000 Compatible EX510, montage sur socle, enfichable, le numéro d'article est le suivant: SS5Y5-45S6BNU-08U-C8-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SS5Y5-45S6BNU-08U-C8-Q.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles