Distributeur à socle intégré de type EX510 pour électrovanne 5 voies Série SY3000 / 5000/7000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Distributeur à socle intégré de type EX510 pour électrovanne 5 voies Série SY3000 / 5000/7000
Distributeur de type tuyau de base Type 42SA compatible avec le système de transmission série de type passerelle EX510

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS5Y3-42SA-08-C4
SS5Y3-42SA-08-C6
SS5Y3-42SA-12-C6
SS5Y3-42SA-16-C4
SS5Y3-42SA-16-C6
SS5Y5-42SA-03-C8
SS5Y5-42SA-04-C6
SS5Y5-42SA-06-C6
SS5Y5-42SA-07-C6
SS5Y5-42SA-08-C6
SS5Y5-42SA-08-C8
SS5Y5-42SA-16-C6
SS5Y5-42SAN-16-02F
SS5Y7-42SA-03-C10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Format de sortie Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve Number of Valves

284.35 €

1 98 jours Sortie NPN (+COM.)Raccord de tuyau simple effet ⌀4RcSY30008

284.35 €

1 98 jours Sortie NPN (+COM.)Raccord à simple effet ø6RcSY30008

346.66 €

1 98 jours Sortie NPN (+COM.)Raccord à simple effet ø6RcSY300012

408.76 €

1 98 jours Sortie NPN (+COM.)Raccord de tuyau simple effet ⌀4RcSY300016

408.76 €

1 98 jours Sortie NPN (+COM.)Raccord à simple effet ø6RcSY300016

213.21 €

1 98 jours Sortie NPN (+COM.)Raccord de tuyau simple effet ⌀8RcSY50003

232.18 €

1 98 jours Sortie NPN (+COM.)Raccord à simple effet ø6RcSY50004

270.16 €

1 98 jours Sortie NPN (+COM.)Raccord à simple effet ø6RcSY50006

289.18 €

1 98 jours Sortie NPN (+COM.)Raccord à simple effet ø6RcSY50007

308.15 €

1 98 jours Sortie NPN (+COM.)Raccord à simple effet ø6RcSY50008

308.15 €

1 98 jours Sortie NPN (+COM.)Raccord de tuyau simple effet ⌀8RcSY50008

459.89 €

1 98 jours Sortie NPN (+COM.)Raccord à simple effet ø6RcSY500016

429.56 €

1 98 jours Sortie PNP (—COM.)1/4GSY500016

215.10 €

1 98 jours Sortie NPN (+COM.)Raccord simple effet ⌀10RcSY70003

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur

Assistance technique