Électrovannes 5 voies / EX120, SY3000/5000/7000, bloc de vannes

Électrovannes 5 voies / EX120, SY3000/5000/7000, bloc de vannes
Embase de connexion enfichable séries EX120 compatible avec électrovanne 5 ports série SY3000 / 5000/7000

[Consultez le catalogue pour connaître le type de clé]
P. 320 type 10 type de tuyauterie horizontale, type 11 type de tuyauterie arrière
P. 326 type 12 type tuyauterie supérieure

[série CLEAN de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS5Y3-10S3ZBN-04US-C6
SS5Y3-10S30-02D-C6
SS5Y5-10S30-02D-C8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Protocole de communication Format de sortie Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve P- and E-port entry position Number of Valves

387.42 €

1 98 jours Compatibilité CompoNetPNP⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécifications du pilote interne, silencieux intégréSY3000Côté U (2-10 stations)4

115.19 €

1 98 jours Non d'unité SI-⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY3000Côté D (2-10 stations)2

133.23 €

1 9 jours Non d'unité SI-⌀8 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀10 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY5000Côté D (2-10 stations)2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Mounting Method Direct mounting Option Pas de plaque signalétique
Piping model Side ported Spécifications d'environnement / d'application Norme

Assistance technique