Électrovannes 5 voies / EX250, SY3000/5000/7000, bloc de vannes (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovannes 5 voies / EX250, SY3000/5000/7000, bloc de vannes
Embase de connexion enfichable séries EX250 compatible avec électrovanne 5 ports série SY3000 / 5000/7000

[Consultez le catalogue pour connaître le type de clé]
P. 296 10 type de tuyauterie horizontale, 11 type de tuyauterie arrière
P. 302 12 type de tuyauterie supérieure

[série CLEAN de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS5Y3-10SQ2F-03D-C6
SS5Y3-10SZE4F-09B-C6
SS5Y3-10SZE-09F-C6
SS5Y3-12SQ-10D
SS5Y3-12SQ-16B-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Protocole de communication Format de sortie Number of Inputs/Outputs Connector Mounting Method Port pipe connection port diameter Specifications P- and E-port entry position Specified DIN rail length Option Number of Input Blocks Number of Valves Piping model

830.11 €

1 Devis DeviceNet (TM)Entrée capteur NPNEntrée 4 pointsM8Direct mounting⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeCôté D (2-10 stations)-Pas de plaque signalétique23Side ported

1,640.89 €

1 Devis EtherNet/IP (TM)Entrée capteur NPNEntrée 4 pointsM8Direct mounting⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)-Pas de plaque signalétique49Side ported

1,176.40 €

1 Devis EtherNet/IP (TM)---Direct mounting⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécifications du pilote interne, silencieux intégréDeux côtés (2 à 24 postes)-Pas de plaque signalétiqueN/A9Side ported

696.29 €

1 Devis DeviceNet (TM)---Direct mounting⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E)Spécification de pilote externeCôté D (2-10 stations)--N/A10Type à port supérieur

825.71 €

1 Devis DeviceNet (TM)---DIN rail mounting⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)Longueur standard-N/A16Type à port supérieur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Applicable valve SY3000 Common specifications Negative common
Spécifications d'environnement / d'application Norme

Assistance technique