Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SS5Y3-12TC-04B |
SS5Y5-12TC-04B |
SS5Y5-12TC-07U |
SS5Y5-12TC-08B |
SS5Y5-12TC-16B |
SS5Y7-12TC-06B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Port pipe connection port diameter | Applicable valve | P- and E-port entry position | Number of Valves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.06 € | 1 | Devis | ⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E) | SY3000 | Deux côtés (2 à 24 postes) | 4 | ||
255.15 € | 1 | Devis | ø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E) | SY5000 | Deux côtés (2 à 24 postes) | 4 | ||
306.02 € | 1 | Devis | ø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E) | SY5000 | Côté U (2-10 stations) | 7 | ||
327.42 € | 1 | Devis | ø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E) | SY5000 | Deux côtés (2 à 24 postes) | 8 | ||
471.98 € | 1 | Devis | ø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E) | SY5000 | Deux côtés (2 à 24 postes) | 16 | ||
340.98 € | 1 | Devis | Raccord instantané ⌀12 (Orifices P, E) | SY7000 | Deux côtés (2 à 24 postes) | 6 |
Loading...
Type | Base de collecteur | Mounting Method | Direct mounting | Specifications | Spécification de pilote externe |
---|---|---|---|---|---|
Piping model | Type à port supérieur |
Configurer
Propriétés de base
Port pipe connection port diameter
Applicable valve
P- and E-port entry position
Number of Valves
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles