Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Protocole de communication | Format de sortie | Type | Number of Inputs/Outputs | Connector | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | Specified DIN rail length | Option | Number of Input/Output Units | Number of Input Blocks | Lead wire length (m) | Common specifications | Manifold wiring specifications | End Plate specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 € | 1 | 39 jours | Joint statique | - | - | Base divisée de type enfichable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | - | - | - | ||
33.39 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Câblage double | - | ||
33.39 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Câblage double | - | ||
33.39 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Câblage double | - | ||
33.39 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Câblage double | - | ||
33.39 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Câblage double | - | ||
33.39 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 7 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Câblage double | - | ||
33.39 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 8 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Câblage double | - | ||
33.39 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 9 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Câblage double | - | ||
33.39 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 10 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Câblage double | - | ||
33.39 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 11 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Câblage double | - | ||
33.39 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 12 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Câblage double | - | ||
33.39 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 14 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Câblage double | - | ||
33.39 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 16 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Câblage double | - | ||
36.15 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 2 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Fils simples | - | ||
26.53 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 3 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Fils simples | - | ||
26.53 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 4 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Fils simples | - | ||
26.53 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 5 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Fils simples | - | ||
26.53 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 6 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Fils simples | - | ||
26.53 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 7 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Fils simples | - | ||
26.53 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 8 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Fils simples | - | ||
26.53 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 9 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Fils simples | - | ||
26.53 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 10 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Fils simples | - | ||
26.53 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 11 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Fils simples | - | ||
26.53 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 12 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Fils simples | - | ||
26.53 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 13 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Fils simples | - | ||
25.95 € | 1 | Devis | Bloc collecteur | - | - | Les tirants de l'assemblage de montage (2 pièces) et le fil conducteur sont inclus. | - | - | 24 | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | Fils simples | - | ||
51.37 € | 1 | Devis | Plaque vierge | - | - | Plaque d'obturation de type enfichable avec sortie de base divisée | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | 0.6 | - | - | - | ||
42.10 € | 1 | Devis | Plaque vierge | - | - | Plaque d'obturation de type enfichable avec sortie de base divisée | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | 1 | - | - | - | ||
40.27 € | 1 | 26 jours | Plaque vierge | - | - | Plaque d'obturation de type enfichable avec sortie de base divisée | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | 1.5 | - | - | - | ||
11.56 € | 1 | 26 jours | Plaque d'extrémité | - | - | Assemblage de plaque d'extrémité côté U | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
71.69 € | 1 | Devis | Plaque d'extrémité | - | - | Assemblage de plaque d'extrémité côté D | 24 points de sortie ou moins | - | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | - | - | Non de Rail DIN | Type d'échappement commun | - | - | Aucun | - | - | - | ||
72.48 € | 1 | Devis | Plaque d'extrémité | - | - | Assemblage de plaque d'extrémité côté D | 24 points de sortie ou moins | - | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | - | - | Non de Rail DIN | Silencieux intégré, pour soufflage direct | - | - | Aucun | - | - | - | ||
71.97 € | 1 | Devis | Plaque d'extrémité | - | - | Assemblage de plaque d'extrémité côté D | 25 points de sortie ou plus | - | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | - | - | Non de Rail DIN | Silencieux intégré, pour soufflage direct | - | - | Aucun | - | - | - | ||
52.40 € | 1 | Devis | Plaque vierge | - | - | Plaque d'obturation de base intégrée mince et compacte avec sortie | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | 0.6 | - | - | - | ||
53.26 € | 1 | Devis | Plaque vierge | - | - | Plaque d'obturation de base intégrée mince et compacte avec sortie | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | 1 | - | - | - | ||
54.29 € | 1 | Devis | Plaque vierge | - | - | Plaque d'obturation de base intégrée mince et compacte avec sortie | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | 1.5 | - | - | - | ||
55.31 € | 1 | Devis | Plaque vierge | - | - | Plaque d'obturation de base intégrée mince et compacte avec sortie | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | 2 | - | - | - | ||
56.34 € | 1 | Devis | Plaque vierge | - | - | Plaque d'obturation de base intégrée mince et compacte avec sortie | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | 2.5 | - | - | - | ||
57.32 € | 1 | Devis | Plaque vierge | - | - | Plaque d'obturation de base intégrée mince et compacte avec sortie | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | 3 | - | - | - | ||
22.03 € | 1 | Devis | Clapet anti-retour de pression de retour | - | - | Base divisée de type enfichable | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
13.02 € | 1 | 39 jours | Plaque vierge | - | - | Base divisée de type enfichable applicable | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
10.53 € | 1 | 26 jours | Plaque vierge | - | - | Base intégrée compacte mince applicable | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
13.76 € | 1 | Devis | Raccord adapté | - | - | Raccord assorti double à base fendue de type enfichable | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
14.40 € | 1 | Devis | Support de montage | - | - | Base divisée de type enfichable | - | - | - | - | Kit S (EX260 / EX500 / EX600), F, P, J, L, M | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
20.60 € | 1 | Devis | Support de montage | - | - | Base intégrée mince et compacte | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
20.58 € | 1 | Devis | Support de montage | - | - | Base divisée de type enfichable | - | - | - | - | Ensemble S (EX250) | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
41.10 € | 1 | Devis | Élément | - | - | Base fendue de distributeur enfichable | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
8.11 € | 1 | Devis | Plaque vierge | - | - | Plaque de bloc SUP à base divisée enfichable | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
7.73 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Base divisée de type enfichable | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
9.19 € | 1 | Devis | Plaque signalétique | - | - | Plaque signalétique de base divisée enfichable | - | - | 8 | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
9.23 € | 1 | Devis | Plaque signalétique | - | - | Plaque signalétique de base divisée enfichable | - | - | 10 | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
35.76 € | 1 | Devis | Entretoises | - | - | Entretoise de base intégrée mince et compacte pour SUP simple | - | - | - | Tube applicable ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
18.02 € | 1 | Devis | Entretoises | - | - | Entretoise simple à base fendue de type plug-in pour SUP / EXH | - | - | - | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
78.39 € | 1 | Devis | Bloc d'échappement | - | - | Bloc d'alimentation en air / d'échappement de type divisé enfichable | - | - | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | - | - | Non de Rail DIN | Pour pilote interne, échappement centralisé (norme) | - | - | Aucun | - | - | - | ||
65.92 € | 1 | Devis | Bloc d'échappement | - | - | Bloc d'alimentation en air / d'échappement de type divisé enfichable | - | - | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | - | - | Non de Rail DIN | Pour pilote interne, échappement centralisé (norme) | - | - | Aucun | - | - | - | ||
82.63 € | 1 | Devis | Bloc d'échappement | - | - | Bloc d'alimentation en air / d'échappement de type divisé enfichable | - | - | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | - | - | Non de Rail DIN | Pour échappement direct (silencieux intégré) | - | - | Aucun | - | - | - | ||
34.71 € | 1 | Devis | Entretoises | - | - | Entretoise de base intégrée mince et compacte pour un seul EXH | - | - | - | Tube applicable ⌀4 | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
11.69 € | 1 | Devis | Fixations métalliques, supports | - | - | Pièces de rechange pour bloc distributeur de’assemblage de tirants | - | - | 10 | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - | ||
13.35 € | 1 | Devis | Fixations métalliques, supports | - | - | Pièces de rechange pour bloc distributeur de’assemblage de tirants | - | - | 13 | - | - | - | Non de Rail DIN | N/A | - | - | Aucun | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Protocole de communication
Format de sortie
Type
Number of Inputs/Outputs
Connector
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
Specified DIN rail length
Option
Number of Input/Output Units
Number of Input Blocks
Lead wire length(m)
Common specifications
Manifold wiring specifications
End Plate specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles