Courroie crantée / T5 / PUR / acier / CONCAR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GH01200006
GH01200008
GH01200010
GH01200012
GH01200016
GH01200020
GH01200025
GH01200032
GH01500006
GH01500008
GH01500010
GH01500012
GH01500016
GH01500020
GH01500025
GH01500032
GH01650006
GH01650008
GH01650010
GH01650012
GH01650016
GH01650020
GH01650025
GH01650032
GH01800006
GH01800008
GH01800010
GH01800012
GH01800016
GH01800020
GH01800025
GH01800032
GH01850006
GH01850008
GH01850010
GH01850012
GH01850016
GH01850020
GH01850025
GH01850032
GH02000006
GH02000008
GH02000010
GH02000012
GH02000016
GH02000020
GH02000025
GH02000032
GH02100006
GH02100008
GH02100010
GH02100012
GH02100016
GH02100020
GH02100025
GH02100032
GH02150006
GH02150008
GH02150010
GH02150012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents Longueur utile
(mm)
Largeur
(mm)
Poids
(kg)
Description

4.04 €

1 3 jours 2412060.0026 T5 120

4.87 €

1 3 jours 2412080.0028 T5 120

5.81 €

1 3 jours 24120100.00310 T5 120

6.64 €

1 3 jours 24120120.00312 T5 120

8.35 €

1 3 jours 24120160.00416 T5 120

9.64 €

1 3 jours 24120200.00520 T5 120

11.15 €

1 3 jours 24120250.00725 T5 120

14.57 €

1 3 jours 24120320.00832 T5 120

4.87 €

1 3 jours 3015060.0026 T5 150

6.01 €

1 3 jours 3015080.0038 T5 150

7.26 €

1 3 jours 30150100.00310 T5 150

8.21 €

1 3 jours 30150120.00412 T5 150

10.25 €

1 3 jours 30150160.00516 T5 150

12.02 €

1 3 jours 30150200.00720 T5 150

13.82 €

1 3 jours 30150250.00825 T5 150

17.85 €

1 3 jours 30150320.01132 T5 150

5.48 €

1 3 jours 3316560.0026 T5 165

6.68 €

1 3 jours 3316580.0038 T5 165

8.00 €

1 3 jours 33165100.00410 T5 165

9.09 €

1 3 jours 33165120.00412 T5 165

11.33 €

1 3 jours 33165160.00616 T5 165

13.19 €

1 3 jours 33165200.00720 T5 165

15.24 €

1 3 jours 33165250.00925 T5 165

19.84 €

1 3 jours 33165320.01232 T5 165

5.48 €

1 3 jours 3618060.0026 T5 180

6.68 €

1 3 jours 3618080.0038 T5 180

8.00 €

1 3 jours 36180100.00410 T5 180

9.09 €

1 3 jours 36180120.00512 T5 180

11.33 €

1 3 jours 36180160.00616 T5 180

13.19 €

1 3 jours 36180200.00820 T5 180

15.24 €

1 3 jours 36180250.0125 T5 180

19.84 €

1 3 jours 36180320.01332 T5 180

5.55 €

1 3 jours 3718560.0026 T5 185

6.91 €

1 3 jours 3718580.0038 T5 185

8.21 €

1 3 jours 37185100.00410 T5 185

9.17 €

1 3 jours 37185120.00512 T5 185

11.65 €

1 3 jours 37185160.00716 T5 185

13.61 €

1 3 jours 37185200.00820 T5 185

16.10 €

1 3 jours 37185250.0125 T5 185

20.45 €

1 3 jours 37185320.01332 T5 185

5.55 €

1 3 jours 4020060.0036 T5 200

6.91 €

1 3 jours 4020080.0048 T5 200

8.21 €

1 3 jours 40200100.00410 T5 200

9.17 €

1 3 jours 40200120.00512 T5 200

11.65 €

1 3 jours 40200160.00716 T5 200

13.61 €

1 3 jours 40200200.00920 T5 200

16.10 €

1 3 jours 40200250.01125 T5 200

20.45 €

1 3 jours 40200320.01432 T5 200

5.60 €

1 3 jours 4221060.0036 T5 210

7.26 €

1 3 jours 4221080.0048 T5 210

8.43 €

1 3 jours 42210100.00510 T5 210

9.50 €

1 3 jours 42210120.00612 T5 210

12.02 €

1 3 jours 42210160.00716 T5 210

14.09 €

1 3 jours 42210200.00920 T5 210

16.36 €

1 3 jours 42210250.01225 T5 210

20.86 €

1 3 jours 42210320.01532 T5 210

5.60 €

1 3 jours 4321560.0036 T5 215

7.26 €

1 3 jours 4321580.0048 T5 215

8.43 €

1 3 jours 43215100.00510 T5 215

9.50 €

1 3 jours 43215120.00612 T5 215

Loading...

Informations de base

Norme DIN 7721 Nez d’enroulement Non Division(mm) 5
Câblé de tension Acier Hauteur(mm) 2.2 Matériau Polyuréthanne

Assistance technique