Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Diamètre effectif Dw (mm) | Diamètre extérieur Da (mm) | Matériau | Type | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 9 | 12 | 19.1 | 17.96 | Acier | 6F | 0.028 | 12-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 12 | 19.1 | 17.96 | Acier | 6F | 0.034 | 12-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 12 | 19.1 | 17.96 | Acier | 6F | 0.05 | 12-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 14 | 22.28 | 21.14 | Acier | 6F | 0.034 | 14-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 14 | 22.28 | 21.14 | Acier | 6F | 0.046 | 14-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 14 | 22.28 | 21.14 | Acier | 6F | 0.07 | 14-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 15 | 23.87 | 22.73 | Acier | 6F | 0.042 | 15-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 15 | 23.87 | 22.73 | Acier | 6F | 0.056 | 15-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 15 | 23.87 | 22.73 | Acier | 6F | 0.08 | 15-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 16 | 25.46 | 24.32 | Acier | 6F | 0.05 | 16-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 16 | 25.46 | 24.32 | Acier | 6F | 0.064 | 16-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 16 | 25.46 | 24.32 | Acier | 6F | 0.1 | 16-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 18 | 28.65 | 27.51 | Acier | 6F | 0.07 | 18-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 18 | 28.65 | 27.51 | Acier | 6F | 0.086 | 18-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 18 | 28.65 | 27.51 | Acier | 6F | 0.12 | 18-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 20 | 31.83 | 30.69 | Acier | 6F | 0.094 | 20-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 20 | 31.83 | 30.69 | Acier | 6F | 0.112 | 20-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 20 | 31.83 | 30.69 | Acier | 6F | 0.16 | 20-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 21 | 33.42 | 32.28 | Acier | 6F | 0.11 | 21-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 21 | 33.42 | 32.28 | Acier | 6F | 0.13 | 21-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 21 | 33.42 | 32.28 | Acier | 6F | 0.19 | 21-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 22 | 35.01 | 33.87 | Acier | 6F | 0.118 | 22-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 22 | 35.01 | 33.87 | Acier | 6F | 0.14 | 22-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 22 | 35.01 | 33.87 | Acier | 6F | 0.21 | 22-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 24 | 38.2 | 37.06 | Acier | 6F | 0.145 | 24-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 24 | 38.2 | 37.06 | Acier | 6F | 0.18 | 24-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 24 | 38.2 | 37.06 | Acier | 6F | 0.25 | 24-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 26 | 41.38 | 40.24 | Acier | 6F | 0.17 | 26-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 26 | 41.38 | 40.24 | Acier | 6F | 0.22 | 26-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 26 | 41.38 | 40.24 | Acier | 6F | 0.3 | 26-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 28 | 44.56 | 43.42 | Acier | 6F | 0.2 | 28-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 28 | 44.56 | 43.42 | Acier | 6F | 0.25 | 28-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 28 | 44.56 | 43.42 | Acier | 6F | 0.35 | 28-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 30 | 47.74 | 46.6 | Acier | 6F | 0.236 | 30-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 30 | 47.74 | 46.6 | Acier | 6F | 0.3 | 30-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 30 | 47.74 | 46.6 | Acier | 6F | 0.42 | 30-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 32 | 50.93 | 49.79 | Acier | 6F | 0.27 | 32-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 32 | 50.93 | 49.79 | Acier | 6F | 0.35 | 32-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 32 | 50.93 | 49.79 | Acier | 6F | 0.48 | 32-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 36 | 57.3 | 56.16 | Acier | 6F | 0.324 | 36-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 36 | 57.3 | 56.16 | Acier | 6F | 0.426 | 36-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 36 | 57.3 | 56.16 | Acier | 6F | 0.59 | 36-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 40 | 63.66 | 62.52 | Acier | 6F | 0.4 | 40-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 40 | 63.66 | 62.52 | Acier | 6F | 0.52 | 40-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 40 | 63.66 | 62.52 | Acier | 6F | 0.74 | 40-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 44 | 70.03 | 68.89 | Aluminium | 6/6W | 0.17 | 44-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 44 | 70.03 | 68.89 | Aluminium | 6/6W | 0.225 | 44-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 44 | 70.03 | 68.89 | Aluminium | 6/6W | 0.32 | 44-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 48 | 76.39 | 75.25 | Aluminium | 6/6W | 0.182 | 48-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 48 | 76.39 | 75.25 | Aluminium | 6/6W | 0.187 | 48-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 48 | 76.39 | 75.25 | Aluminium | 6/6W | 0.275 | 48-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 60 | 95.49 | 94.35 | Aluminium | 6/6W | 0.23 | 60-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 60 | 95.49 | 94.35 | Aluminium | 6/6W | 0.305 | 60-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 60 | 95.49 | 94.35 | Aluminium | 6/6W | 0.435 | 60-5M-25 | ||
1 | Devis | 9 | 72 | 114.59 | 113.45 | Aluminium | 6/6W | 0.27 | 72-5M-09 | ||
1 | Devis | 15 | 72 | 114.59 | 113.45 | Aluminium | 6/6W | 0.375 | 72-5M-15 | ||
1 | Devis | 25 | 72 | 114.59 | 113.45 | Aluminium | 6/6W | 0.525 | 72-5M-25 |
Loading...
Division(mm) | 5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Diamètre effectif Dw(mm)
Diamètre extérieur Da(mm)
Matériau
Type
Propriétés optionnelles