Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SGTTB11205M015 |
SGTTB13605M015 |
SGTTB3405M015 |
SGTTB3605M015 |
SGTTB3805M015 |
SGTTB4005M015 |
SGTTB4405M015 |
SGTTB4805M015 |
SGTTB5605M015 |
SGTTB6405M015 |
SGTTB7205M015 |
SGTTB8005M015 |
SGTTB9005M015 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diamètre effectif Dw (mm) | Diamètre extérieur Da (mm) | Type | Douille conique | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 112 | 178.25 | 177.11 | 8 | 2012 | 3.72 | TB 112-5M-15 (2012) | ||
1 | Devis | 136 | 216.45 | 215.31 | 7A | 2012 | 3.820 | TB 136-5M-15 (2012) | ||
1 | Devis | 34 | 54.11 | 52.97 | 3F | 1008 | 0.19 | TB 34-5M-15 (1008) | ||
1 | Devis | 36 | 57.3 | 56.15 | 3F | 1108 | 0.2 | TB 36-5M-15 (1108) | ||
1 | Devis | 38 | 60.48 | 59.34 | 3F | 1108 | 0.25 | TB 38-5M-15 (1108) | ||
1 | Devis | 40 | 63.66 | 62.52 | 3F | 1108 | 0.31 | TB 40-5M-15 (1108) | ||
1 | Devis | 44 | 70.03 | 68.89 | 3F | 1108 | 0.4 | TB 44-5M-15 (1108) | ||
1 | Devis | 48 | 76.39 | 75.25 | 8F | 1210 | 0.45 | TB 48-5M-15 (1210) | ||
1 | Devis | 56 | 89.13 | 87.39 | 8F | 1210 | 0.67 | TB 56-5M-15 (1210) | ||
1 | Devis | 64 | 101.86 | 100.72 | 8F | 1210 | 0.8 | TB 64-5M-15 (1210) | ||
1 | Devis | 72 | 114.59 | 113.45 | 8 | 1610 | 1.190 | TB 72-5M-15 (1610) | ||
1 | Devis | 80 | 127.32 | 126.18 | 8 | 1610 | 1.76 | TB 80-5M-15 (1610) | ||
1 | Devis | 90 | 143.24 | 142.1 | 8 | 1610 | 2.32 | TB 90-5M-15 (1610) |
Loading...
Largeur de courroie utilisée (mm) | 15 | Matériau | Acier | Division(mm) | 5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diamètre effectif Dw(mm)
Diamètre extérieur Da(mm)
Type
Douille conique
Propriétés optionnelles