Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diamètre effectif Dw (mm) | Diamètre extérieur Da (mm) | Type | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | 3 jours | 12 | 9.55 | 9 | 1F | 0.003 | 16 T2,5/12-2 | ||
- | 1 | Devis | 14 | 11.14 | 10.6 | 1F | 0.004 | 16 T2,5/14-2 | ||
- | 1 | Devis | 15 | 11.94 | 11.4 | 1F | 0.005 | 16 T2,5/15-2 | ||
- | 1 | Devis | 16 | 12.73 | 12.2 | 1F | 0.005 | 16 T2,5/16-2 | ||
- | 1 | Devis | 18 | 14.32 | 13.8 | 6F | 0.006 | 16 T2,5/18-2 | ||
- | 1 | Devis | 19 | 15.12 | 14.6 | 6F | 0.007 | 16 T2,5/19-2 | ||
- | 1 | Devis | 20 | 15.92 | 15.4 | 6F | 0.008 | 16 T2,5/20-2 | ||
- | 1 | Devis | 22 | 17.51 | 17 | 6F | 0.009 | 16 T2,5/22-2 | ||
- | 1 | Devis | 24 | 19.1 | 18.55 | 6F | 0.012 | 16 T2,5/24-2 | ||
- | 1 | Devis | 25 | 19.9 | 19.35 | 6F | 0.013 | 16 T2,5/25-2 | ||
- | 1 | Devis | 26 | 20.7 | 20.15 | 6F | 0.014 | 16 T2,5/26-2 | ||
- | 1 | Devis | 28 | 22.28 | 21.75 | 6F | 0.016 | 16 T2,5/28-2 | ||
- | 1 | Devis | 30 | 23.87 | 23.35 | 6F | 0.018 | 16 T2,5/30-2 | ||
- | 1 | Devis | 32 | 25.47 | 24.95 | 6F | 0.02 | 16 T2,5/32-2 | ||
- | 1 | Devis | 36 | 28.65 | 28.1 | 6F | 0.026 | 16 T2,5/36-2 | ||
- | 1 | Devis | 40 | 31.83 | 31.3 | 6F | 0.032 | 16 T2,5/40-2 | ||
- | 1 | Devis | 44 | 35.02 | 34.5 | 6 | 0.04 | 16 T2,5/44-0 | ||
- | 1 | Devis | 48 | 38.2 | 37.7 | 6 | 0.048 | 16 T2,5/48-0 | ||
- | 1 | Devis | 60 | 47.75 | 47.25 | 6 | 0.073 | 16 T2,5/60-0 |
Loading...
Largeur de courroie utilisée (mm) | 4 et 6 | Matériau | Aluminium | Division(mm) | 2.5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diamètre effectif Dw(mm)
Diamètre extérieur Da(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles