Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Diamètre effectif Dw (mm) | Diamètre extérieur Da (mm) | Matériau | Type | Douille conique | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 20 | 28 | 124.77 | 121.98 | Acier | 3F | 2012 | 2.4 | PCGT 14M 28S 20 (2012) | ||
- | 1 | Devis | 37 | 28 | 124.77 | 121.98 | Acier | 5F | 2012 | 3.1 | PCGT 14M 28S 37 (2012) | ||
- | 1 | Devis | 20 | 30 | 133.68 | 130.89 | Acier | 3F | 2012 | 2.9 | PCGT 14M 30S 20 (2012) | ||
- | 1 | Devis | 37 | 30 | 133.68 | 130.89 | Acier | 6F | 2517 | 3.7 | PCGT 14M 30S 37 (2517) | ||
- | 1 | Devis | 20 | 32 | 142.59 | 139.8 | Fonte | 3F | 2012 | 3.2 | PCGT 14M 32S 20 (2012) | ||
- | 1 | Devis | 37 | 32 | 142.59 | 139.8 | Acier | 6F | 2517 | 4.2 | PCGT 14M 32S 37 (2517) | ||
- | 1 | Devis | 20 | 34 | 151.51 | 148.72 | Acier | 2F | 2517 | 4 | PCGT 14M 34S 20 (2517) | ||
- | 1 | Devis | 37 | 34 | 151.51 | 148.72 | Acier | 6F | 2517 | 5 | PCGT 14M 34S 37 (2517) | ||
- | 1 | Devis | 68 | 34 | 151.51 | 148.72 | Acier | 1F | Pré-percée | 12.2 | PCGT 14M 34S 68 (VB) | ||
- | 1 | Devis | 20 | 36 | 160.42 | 157.63 | Acier | 2F | 2517 | 5.25 | PCGT 14M 36S 20 (2517) | ||
- | 1 | Devis | 37 | 36 | 160.42 | 157.63 | Acier | 5F | 2517 | 5.7 | PCGT 14M 36S 37 (2517) | ||
- | 1 | Devis | 68 | 36 | 160.42 | 157.63 | Acier | 1F | Pré-percée | 13.7 | PCGT 14M 36S 68 (VB) | ||
- | 1 | Devis | 90 | 36 | 160.42 | 157.63 | Acier | 1F | Pré-percée | 16.5 | PCGT 14M 36S 90 (VB) | ||
- | 1 | Devis | 20 | 38 | 169.33 | 166.54 | Fonte | 2F | 2517 | 4 | PCGT 14M 38S 20 (2517) | ||
- | 1 | Devis | 37 | 38 | 169.33 | 166.54 | Acier | 5F | 2517 | 6.6 | PCGT 14M 38S 37 (2517) | ||
- | 1 | Devis | 68 | 38 | 169.33 | 166.54 | Fonte | 1F | Pré-percée | 13.4 | PCGT 14M 38S 68 (VB) | ||
- | 1 | Devis | 90 | 38 | 169.33 | 166.54 | Acier | 1F | Pré-percée | 19.5 | PCGT 14M 38S 90 (VB) | ||
- | 1 | Devis | 125 | 38 | 169.33 | 166.54 | Acier | 1F | Pré-percée | 22.5 | PCGT 14M 38S 125 (VB) | ||
- | 1 | Devis | 20 | 40 | 178.24 | 175.45 | Fonte | 2F | 2517 | 4.7 | PCGT 14M 40S 20 (2517) | ||
- | 1 | Devis | 37 | 40 | 178.24 | 175.45 | Acier | 5F | 2517 | 7.4 | PCGT 14M 40S 37 (2517) | ||
- | 1 | Devis | 68 | 40 | 178.24 | 175.45 | Acier | 1F | Pré-percée | 17.6 | PCGT 14M 40S 68 (VB) | ||
- | 1 | Devis | 90 | 40 | 178.24 | 175.45 | Fonte | 1F | Pré-percée | 19.1 | PCGT 14M 40S 90 (VB) | ||
- | 1 | Devis | 125 | 40 | 178.24 | 175.45 | Fonte | 1F | Pré-percée | 23 | PCGT 14M 40S 125 (VB) | ||
- | 1 | Devis | 20 | 44 | 196.07 | 193.28 | Fonte | 2F | 3020 | 5.6 | PCGT 14M 44S 20 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 37 | 44 | 196.07 | 193.28 | Acier | 3F | 3020 | 9.5 | PCGT 14M 44S 37 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 68 | 44 | 196.07 | 193.28 | Acier | 6F | 3020 | 12.3 | PCGT 14M 44S 68 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 90 | 44 | 196.07 | 193.28 | Fonte | 1F | Pré-percée | 23.9 | PCGT 14M 44S 90 (VB) | ||
- | 1 | Devis | 125 | 44 | 196.07 | 193.28 | Fonte | 1F | Pré-percée | 28.8 | PCGT 14M 44S 125 (VB) | ||
- | 1 | Devis | 20 | 48 | 213.9 | 211.11 | Fonte | 2F | 3020 | 6.8 | PCGT 14M 48S 20 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 37 | 48 | 213.9 | 211.11 | Acier | 3F | 3020 | 11.6 | PCGT 14M 48S 37 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 68 | 48 | 213.9 | 211.11 | Acier | 5F | 3020 | 14.5 | PCGT 14M 48S 68 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 90 | 48 | 213.9 | 211.11 | Fonte | 6F | 3525 | 12.7 | PCGT 14M 48S 90 (3525) | ||
- | 1 | Devis | 125 | 48 | 213.9 | 211.11 | Acier | 1F | Pré-percée | 40 | PCGT 14M 48S 125 (VB) | ||
- | 1 | Devis | 20 | 50 | 222.81 | 220.02 | Fonte | 2F | 3020 | 7.7 | PCGT 14M 50S 20 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 37 | 50 | 222.81 | 220.02 | Acier | 3F | 3020 | 13 | PCGT 14M 50S 37 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 68 | 50 | 222.81 | 220.02 | Acier | 6F | 3525 | 17.4 | PCGT 14M 50S 68 (3525) | ||
- | 1 | Devis | 90 | 50 | 222.81 | 220.02 | Acier | 6F | 3525 | 19.6 | PCGT 14M 50S 90 (3525) | ||
- | 1 | Devis | 125 | 50 | 222.81 | 220.02 | Fonte | 6F | 3525 | 16.8 | PCGT 14M 50S 125 (3525) | ||
- | 1 | Devis | 20 | 56 | 249.55 | 246.76 | Fonte | 9F | 3020 | 7.7 | PCGT 14M 56S 20 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 37 | 56 | 249.55 | 246.76 | Acier | 7F | 3020 | 15.6 | PCGT 14M 56S 37 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 68 | 56 | 249.55 | 246.76 | Acier | 6F | 3525 | 23 | PCGT 14M 56S 68 (3525) | ||
- | 1 | Devis | 90 | 56 | 249.55 | 246.76 | Acier | 6F | 3525 | 25 | PCGT 14M 56S 90 (3525) | ||
- | 1 | Devis | 125 | 56 | 249.55 | 246.76 | Acier | 6F | 3525 | 27.5 | PCGT 14M 56S 125 (3525) | ||
- | 1 | Devis | 20 | 60 | 267.37 | 264.58 | Fonte | 9 | 3020 | 8.5 | PCGT 14M 60S 20 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 37 | 60 | 267.37 | 264.58 | Fonte | 7 | 3020 | 14.231 | PCGT 14M 60S 37 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 68 | 60 | 267.37 | 264.58 | Fonte | 6 | 3525 | 24.28 | PCGT 14M 60S 68 (3525) | ||
- | 1 | Devis | 90 | 60 | 267.37 | 264.58 | Fonte | 6 | 3525 | 22.5 | PCGT 14M 60S 90 (3525) | ||
- | 1 | Devis | 125 | 60 | 267.37 | 264.58 | Fonte | 6 | 4030 | 25.6 | PCGT 14M 60S 125 (4030) | ||
- | 1 | Devis | 20 | 64 | 285.2 | 282.41 | Fonte | 9 | 3020 | 10.2 | PCGT 14M 64S 20 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 37 | 64 | 285.2 | 282.41 | Fonte | 7 | 3020 | 12.2 | PCGT 14M 64S 37 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 68 | 64 | 285.2 | 282.41 | Fonte | 6 | 3525 | 23.6 | PCGT 14M 64S 68 (3525) | ||
- | 1 | Devis | 90 | 64 | 285.2 | 282.41 | Fonte | 6 | 3525 | 24 | PCGT 14M 64S 90 (3525) | ||
- | 1 | Devis | 125 | 64 | 285.2 | 282.41 | Fonte | 6 | 4030 | 29.7 | PCGT 14M 64S 125 (4030) | ||
- | 1 | Devis | 20 | 72 | 320.85 | 318.06 | Fonte | 9 | 3020 | 11.5 | PCGT 14M 72S 20 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 37 | 72 | 320.85 | 318.06 | Fonte | 7 | 3020 | 13.4 | PCGT 14M 72S 37 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 68 | 72 | 320.85 | 318.06 | Fonte | 7 | 3525 | 20.3 | PCGT 14M 72S 68 (3525) | ||
- | 1 | Devis | 90 | 72 | 320.85 | 318.06 | Fonte | 7 | 3525 | 22.6 | PCGT 14M 72S 90 (3525) | ||
- | 1 | Devis | 125 | 72 | 320.85 | 318.06 | Fonte | 7 | 4030 | 30 | PCGT 14M 72S 125 (4030) | ||
- | 1 | Devis | 20 | 80 | 356.5 | 353.71 | Fonte | 9 | 3020 | 13.5 | PCGT 14M 80S 20 (3020) | ||
- | 1 | Devis | 37 | 80 | 356.5 | 353.71 | Fonte | 7 | 3020 | 16.1 | PCGT 14M 80S 37 (3020) |
Loading...
Division(mm) | 14 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Diamètre effectif Dw(mm)
Diamètre extérieur Da(mm)
Matériau
Type
Douille conique
Propriétés optionnelles