Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SGA16MXL025 |
SGA18MXL025 |
SGA20MXL025 |
SGA22MXL025 |
SGA24MXL025 |
SGA28MXL025 |
SGA30MXL025 |
SGA32MXL025 |
SGA36MXL025 |
SGA40MXL025 |
SGA42MXL025 |
SGA44MXL025 |
SGA48MXL025 |
SGA60MXL025 |
SGA72MXL025 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diamètre effectif Dw (mm) | Diamètre extérieur Da (mm) | Type | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 16 | 10.35 | 9.84 | 1F | 0.01 | 16 MXL 025 | ||
1 | Devis | 18 | 11.64 | 11.12 | 1F | 0.01 | 18 MXL 025 | ||
1 | Devis | 20 | 12.94 | 12.43 | 1F | 0.01 | 20 MXL 025 | ||
1 | Devis | 22 | 14.23 | 13.72 | 6F | 0.01 | 22 MXL 025 | ||
1 | Devis | 24 | 15.52 | 15.01 | 6F | 0.01 | 24 MXL 025 | ||
1 | Devis | 28 | 18.11 | 17.6 | 6F | 0.01 | 28 MXL 025 | ||
1 | Devis | 30 | 19.4 | 18.9 | 6F | 0.02 | 30 MXL 025 | ||
1 | Devis | 32 | 20.7 | 20.19 | 6F | 0.02 | 32 MXL 025 | ||
1 | Devis | 36 | 23.29 | 22.78 | 6F | 0.02 | 36 MXL 025 | ||
1 | Devis | 40 | 25.87 | 25.37 | 6F | 0.03 | 40 MXL 025 | ||
1 | Devis | 42 | 27.17 | 26.67 | 6F | 0.03 | 42 MXL 025 | ||
1 | Devis | 44 | 28.46 | 27.95 | 6F | 0.03 | 44 MXL 025 | ||
1 | Devis | 48 | 31.05 | 30.54 | 6 | 0.03 | 48 MXL 025 | ||
1 | Devis | 60 | 38.81 | 38.3 | 6 | 0.04 | 60 MXL 025 | ||
1 | Devis | 72 | 46.57 | 46.06 | 6 | 0.05 | 72 MXL 025 |
Loading...
Largeur de courroie utilisée (mm) | 6.35 | Matériau | Aluminium | Division(mm) | 2.032 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diamètre effectif Dw(mm)
Diamètre extérieur Da(mm)
Type
Propriétés optionnelles