Courroie ronde PU - RLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3040020-[1-30/1]
G3040030-[1-30/1]
G3040040-[1-30/1]
G3040050-[1-30/1]
G3040060-[1-30/1]
G3040080-[1-30/1]
G3040095-[1-30/1]
G3040125-[1-30/1]
G3040150-[1-30/1]
G3040180-[1-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids / m
(kg)
Diamètre
(mm)
Description
1 3 jours 0.0042RLC 2.0
1 3 jours 0.0093RLC 3.0
1 3 jours 0.0154RLC 4.0
1 3 jours 0.0195RLC 5.0
1 3 jours 0.0376RLC 6.0
1 3 jours 0.068RLC 8.0
1 17 jours 0.099.5RLC 9.5
1 3 jours 0.1512.5RLC 12.5
1 3 jours 0.2615RLC 15.0
1 17 jours 0.3118RLC 18.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Homologation FDA Oui Dureté shore(°) 80 Shore A Couleur Transparent
Antistatique Non Câblé de tension Non Matériau Polyuréthanne
Version Lisse

Assistance technique