Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Diamètre (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 jours | 0.004 | 2 | RM 2.0 | ||
1 | 3 jours | 0.009 | 3 | RM 3.0 | ||
1 | 3 jours | 0.015 | 4 | RM 4.0 | ||
1 | 3 jours | 0.024 | 5 | RM 5.0 | ||
1 | 3 jours | 0.037 | 6.3 | RM 6.3 | ||
1 | 3 jours | 0.06 | 8 | RM 8.0 | ||
1 | 3 jours | 0.09 | 9.5 | RM 9.5 | ||
1 | 3 jours | 0.15 | 12.5 | RM 12.5 | ||
1 | 3 jours | 0.21 | 15 | RM 15.0 | ||
1 | 3 jours | 0.31 | 18 | RM 18.0 | ||
1 | 17 jours | 0.38 | 20 | RM 20.0 |
Loading...
Homologation FDA | Oui | Dureté shore(°) | 90 Shore A | Couleur | Rouge |
---|---|---|---|---|---|
Antistatique | Non | Câblé de tension | Non | Matériau | Polyuréthanne |
Version | Lisse |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Diamètre(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles