Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G3010063-[1-30/1] |
G3010080-[1-30/1] |
G3010095-[1-30/1] |
G3010125-[1-30/1] |
G3010150-[1-30/1] |
G3010180-[1-30/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Diamètre (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 jours | 0.04 | 6.3 | RMW 6.3 | ||
1 | 3 jours | 0.06 | 8 | RMW 8.0 | ||
1 | 3 jours | 0.09 | 9.5 | RMW 9.5 | ||
1 | 3 jours | 0.15 | 12.5 | RMW 12.5 | ||
1 | 3 jours | 0.21 | 15 | RMW 15.0 | ||
1 | 3 jours | 0.31 | 18 | RMW 18.0 |
Loading...
Homologation FDA | Oui | Dureté shore(°) | 95 Shore A | Couleur | Beige |
---|---|---|---|---|---|
Antistatique | Non | Câblé de tension | Polyester | Matériau | Polyuréthanne |
Version | Lisse |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Diamètre(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles