Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Diamètre (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 jours | 0.004 | 2 | RPN 2.0 | ||
1 | 3 jours | 0.009 | 3 | RPN 3.0 | ||
1 | 3 jours | 0.015 | 4 | RPN 4.0 | ||
1 | 3 jours | 0.024 | 5 | RPN 5.0 | ||
1 | 3 jours | 0.034 | 6 | RPN 6.0 | ||
1 | 3 jours | 0.05 | 7 | RPN 7.0 | ||
1 | 3 jours | 0.06 | 8 | RPN 8.0 | ||
1 | 3 jours | 0.08 | 9 | RPN 9.0 | ||
1 | 3 jours | 0.1 | 10 | RPN 10.0 | ||
1 | 3 jours | 0.14 | 12 | RPN 12.0 | ||
1 | 3 jours | 0.21 | 15 | RPN 15.0 | ||
1 | 3 jours | 0.31 | 18 | RPN 18.0 | ||
1 | 3 jours | 0.38 | 20 | RPN 20.0 |
Loading...
Homologation FDA | Non | Dureté shore(°) | 88 Shore A | Couleur | Vert |
---|---|---|---|---|---|
Antistatique | Non | Câblé de tension | Non | Matériau | Polyuréthanne |
Version | Rugueux |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Diamètre(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles